Données techniques

GA359.35

GALETS D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 65 mm
    Largeur 1 25 mm
    Poids 725 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 1613255480
    DS 1613255480
    PEUGEOT 1613255480
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN Berlingo Berlingo FL (B9) 04/2015 =>
    CITROEN Dispatch Dispatch IV 10/2016 =>
    CITROEN Jumpy Jumpy IV 05/2016 =>
    CITROEN C4 C4 (B7) 09/2010 => 06/2018
    CITROEN DS4 DS4 04/2011 => 10/2015
    CITROEN Space Tourer Space Tourer 03/2016 =>
    PEUGEOT Expert Expert IV 03/2016 =>
    PEUGEOT Partner Partner FL (B9) 04/2015 =>
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 =>
    PEUGEOT 3008 3008 FL 09/2013 => 12/2016
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 =>
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 =>
    PEUGEOT 508 508 FL (W2) 08/2014 => 09/2018
    PEUGEOT 208 208 (A9) 03/2012 => 04/2015
    PEUGEOT 208 208 FL (A9) 04/2015 =>
    PEUGEOT 2008 2008 (A94) 04/2013 =>
    PEUGEOT Traveller Traveller 03/2016 =>
    DS DS4 DS4 09/2015 => 05/2018
    DS DS5 DS5 05/2015 => 05/2018
    DS DS3 DS3 01/2016 => 12/2019

Derniers produits consultés