Données techniques

GA359.36

GALETS D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 65 mm
    Largeur 1 25 mm
    Poids 1052 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 1611426480 | 9805244980
    DS 1611426480 | 9805244980
    OPEL 39176014 | 1611426480
    PEUGEOT 1611426480 | 9805244980
    VAUXHALL 39176014 | 1611426480
  • Est contenu dans

    Est contenu dans
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN C5 C5 (X7) 03/2008 => 06/2017
    CITROEN Dispatch Dispatch IV 10/2016 =>
    CITROEN Jumpy Jumpy IV 05/2016 =>
    CITROEN C4 C4 (B7) 09/2010 => 06/2018
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso II 05/2013 => 04/2018
    CITROEN DS4 DS4 04/2011 => 10/2015
    CITROEN DS5 DS5 10/2011 => 05/2015
    CITROEN Space Tourer Space Tourer 03/2016 =>
    OPEL Grandland Grandland X 09/2017 =>
    PEUGEOT Expert Expert IV 03/2016 =>
    PEUGEOT 207 207 03/2006 => 12/2015
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 =>
    PEUGEOT 3008 3008 FL 09/2013 => 12/2016
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 =>
    PEUGEOT 5008 5008 FL (T87) 09/2013 => 12/2016
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 =>
    PEUGEOT 508 508 (W2) 01/2011 => 09/2014
    PEUGEOT 508 508 FL (W2) 08/2014 => 09/2018
    PEUGEOT Traveller Traveller 03/2016 =>
    VAUXHALL Grandland Grandland X 09/2017 =>
    DS DS4 DS4 09/2015 => 05/2018
    DS DS5 DS5 05/2015 => 05/2018

Derniers produits consultés