Données techniques
GA384.15
Galet d'accessoire enrouleur

-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Diamètre extérieur 1 64 mm Type de Galet Enrouleur Largeur 1 22,5 mm Poids 165 g -
Équivalences OE
Marque Référence OE HYUNDAI 25287-2A000 KIA 25287-2A000 -
Est contenu dans
-
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates HYUNDAI Accent Accent(TR) 12/2005 => 02/2012 HYUNDAI Accent Accent(RB) 04/2011 => 09/2014 HYUNDAI Accent Accent FL(RB) 08/2014 => HYUNDAI Elantra Elantra 02/2012 => 11/2015 HYUNDAI i30 i30 03/2007 => 07/2012 HYUNDAI i30 i30 (CZE) 11/2008 => 07/2012 HYUNDAI i30 i30 II (CZE) 01/2012 => 02/2015 HYUNDAI i30 i30 II FL (CZE) 01/2015 => 05/2017 HYUNDAI i20 i20 10/2008 => 03/2012 HYUNDAI i20 i20 (TUR-EU) 04/2010 => 04/2012 HYUNDAI i20 i20 FL 03/2012 => 11/2014 HYUNDAI i20 i20 II 11/2014 => 07/2018 HYUNDAI ix35 ix35 (CZE) Phase 1 04/2010 => 08/2013 HYUNDAI i40 i40 06/2011 => 05/2015 HYUNDAI i40 i40 FL 04/2015 => KIA Carens Carens III 06/2006 => 12/2014 KIA Carens Carens IV 10/2012 => KIA Rio Rio II (BN) 06/2005 => 12/2006 KIA Rio Rio II (TC) 09/2006 => 09/2011 KIA Rio Rio III (IH) 06/2011 => 12/2014 KIA Rio Rio III FL (IH) 09/2014 => KIA Sportage Sportage III (SVK) 06/2010 => 02/2014 KIA Sportage Sportage III FL (SVK) 01/2014 => 12/2015 KIA Picanto Picanto BC (SA) 01/2004 => 12/2007 KIA Picanto Picanto SA 12/2007 => 04/2011 KIA Cerato Cerato 01/2004 => 12/2008 KIA Ceed Ceed 08/2006 => 11/2009 KIA Ceed Ceed FL 08/2009 => 07/2012 KIA Ceed Ceed II 05/2012 => 08/2015 KIA Soul Soul 10/2008 => 07/2011 KIA Soul Soul FL 08/2011 => 11/2013 KIA Soul Soul II 12/2013 => 06/2019 KIA Venga Venga 12/2009 => 12/2014 KIA Venga Venga FL 01/2015 => KIA Optima Optima III 11/2010 => 12/2015 KIA Optima Optima IV 08/2015 =>