Données techniques

HK0408T2

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 4 mm
    D 8 mm
    C 8 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure No
    Masse 0,0016 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 1,77 kN
    C0r 1,27 kN
    Nlim (graisse) 30 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 45 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,36 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 3,39 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 2,18 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 3,82 Hz

Derniers produits consultés