Données techniques

HK0810C/5K

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 8 mm
    D 12 mm
    C 10 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR5X8X12
    Masse 0,0032 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 3,85 kN
    C0r 3,95 kN
    Nlim (graisse) 20 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 30 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,18 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 5,05 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,95 Hz

Derniers produits consultés