Données techniques

HK1412V2

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 14 mm
    D 20 mm
    C 12 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR10X14X13
    Masse 0,01 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 7,2 kN
    C0r 8,5 kN
    Nlim (graisse) 11 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 17 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,88 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9 Hz

Derniers produits consultés