Données techniques

HK1814L/3AS

Douilles à aiguilles sans fond

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 18 mm
    D 24 mm
    C1 14 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR15X18X16
    Masse 0,02 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 8,3 kN
    C0r 10,9 kN
    Nlim (graisse) 9 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,9 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11 Hz

Derniers produits consultés