Données techniques

HK1816

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 18 mm
    D 24 mm
    C 16 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR15X18X16.5
    Masse 0,02 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 11,8 kN
    C0r 17,3 kN
    Nlim (graisse) 8 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 13 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,9 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11 Hz

Derniers produits consultés