Données techniques
HK1816LL/3AS
Douilles à aiguilles sans fond

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 18 mm D 24 mm C2 16 mm C3 2,7 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Référence bague intérieure IR15X18X17.5 Masse 0,02 kg -
Performance produit
Cr 8,3 kN C0r 10,9 kN Nlim (graisse) 9 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 100 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,9 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11 Hz