Données techniques
HL-PK22X31X31.8X3
Cages à aiguilles
Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, maneton, cage usinée
Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, maneton, cage usinée

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 22 mm Ew 31 mm Bc 31,8 mm Dw 4,5 mm Lw 27,8 mm Masse 0,06 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 38,5 kN C0r 49 kN Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,42 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 5,72 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 4,57 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,43 Hz -
Dimensions pièces environnantes
b 31,8 mm