Données techniques
HL-PK25.4X33.3X25.4X6
Cages à aiguilles
Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, maneton, cage usinée
Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, maneton, cage usinée

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 25,4 mm Ew 33,3 mm Bc 15,7 mm Dw 3,96 mm Lw 11,8 mm Masse 0,03 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 20 kN C0r 23,7 kN Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,28 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,06 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,94 Hz -
Dimensions pièces environnantes
b 15,7 mm