Données techniques

HMK2820

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 28 mm
    D 37 mm
    C 20 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 15,5 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR22X28X20.5
    Masse 0,05 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 23,6 kN
    C0r 32,5 kN
    Nlim (graisse) 5 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 8 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,89 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,11 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,89 Hz

Derniers produits consultés