Données techniques

HMK3026LL/3AS

Douilles à aiguilles sans fond

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C2 26 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 14,5 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure IR25X30X26.5
    Masse 0,06 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 24,2 kN
    C0r 34,5 kN
    Nlim (graisse) 5 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,47 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,06 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,94 Hz

Derniers produits consultés