Données techniques

HMK3531LL/3AS

Douilles à aiguilles sans fond

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 35 mm
    D 45 mm
    C2 31 mm
    Dw 4 mm
    Lw 19,8 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure No
    Masse 0,09 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 36 kN
    C0r 54,5 kN
    Nlim (graisse) 4 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,65 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,08 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,92 Hz

Derniers produits consultés