Données techniques

IBK53.005

Kit soufflet coté boîte

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté boîte de vitesse
    Matière soufflet : caoutchouc
    Pour Transmission NTN Pour Transmission NTN
    Diamètre interieur 1 23 mm
    Diamètre intérieur 2 79 mm
    Données Circular boots
    Hauteur 91 mm
    Poids 500 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    OPEL 9197858 | 9198502 | 9200338 | 9201993
    VAUXHALL 9197858 | 9198502 | 9200338 | 9201993
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 AVANT GAUCHE / DROIT
    GAUCHE
    DROIT
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 AVANT DROIT
    GAUCHE
    GAUCHE / DROIT
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 AVANT GAUCHE
    DROIT
    GAUCHE / DROIT
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 AVANT GAUCHE
    DROIT
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 AVANT DROIT
    GAUCHE
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003 AVANT GAUCHE
    DROIT
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005 AVANT GAUCHE
    DROIT

Derniers produits consultés