Données techniques

IBK55.001

Kit soufflet coté boîte

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté boîte de vitesse
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 28 mm
    Diamètre intérieur 2 81 mm
    Données Trilobal boots
    Hauteur 102 mm
    Matière soufflet : plastique
    Poids 384 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 392411142R | 397415479R
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Espace Espace V Phase 2 11/2019 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => AVANT GAUCHE
    GAUCHE / DROIT
    RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 => AVANT GAUCHE / DROIT
    DROIT

Derniers produits consultés