Données techniques

IBK55.002

Kit soufflet coté boîte

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté boîte de vitesse
    Matière soufflet : caoutchouc
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 25 mm
    Diamètre intérieur 2 78 mm
    Hauteur 91 mm
    Poids 490 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 397416095R
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 AVANT DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 AVANT DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 AVANT DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 AVANT DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 AVANT DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 AVANT DROIT

Derniers produits consultés