Données techniques

IBK55.007

Kit soufflet coté boîte

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté boîte de vitesse
    Avec roulement intégré
    Matière soufflet : caoutchouc
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 25,8 mm
    Diamètre intérieur 2 68 mm
    Données Circular boots
    Hauteur 88 mm
    Poids 456 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    DACIA 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 6001551490 | 7701473830
    LADA 7701473830
    RENAULT 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 7701473830
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    DACIA Solenza Solenza 04/2003 => 03/2005 AVANT GAUCHE
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 AVANT GAUCHE
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 AVANT GAUCHE
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 AVANT GAUCHE
    GAUCHE / DROIT
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 AVANT GAUCHE
    DACIA Lodgy Lodgy 04/2012 => AVANT GAUCHE
    LADA Largus Largus 03/2012 => AVANT GAUCHE
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 AVANT GAUCHE
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 AVANT GAUCHE
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 AVANT GAUCHE
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 AVANT GAUCHE
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 AVANT GAUCHE
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 AVANT GAUCHE

Derniers produits consultés