Données techniques

IBK55.010

Kit soufflet coté boîte

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté boîte de vitesse
    Matière soufflet : caoutchouc
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 26 mm
    Diamètre intérieur 2 83 mm
    Données Trilobal boots
    Hauteur 88 mm
    Poids 494 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7701209474
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 AVANT GAUCHE / DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 AVANT GAUCHE / DROIT

Derniers produits consultés