Données techniques

IBK55.018

Kit soufflet coté boîte

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté boîte de vitesse
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 24 mm
    Diamètre intérieur 2 68 mm
    Données Trilobal boots
    Hauteur 91 mm
    Matière soufflet : plastique
    Poids 345 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    DACIA 7701209469
    RENAULT 7701209469
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 AVANT GAUCHE
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    GAUCHE
    DROIT
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 AVANT GAUCHE / DROIT
    GAUCHE
    DROIT
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 AVANT GAUCHE
    DROIT
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Clio Clio V 06/2019 => AVANT GAUCHE
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 AVANT GAUCHE
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 AVANT GAUCHE
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => AVANT GAUCHE
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 AVANT GAUCHE
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 AVANT GAUCHE
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 AVANT GAUCHE
    DROIT
    GAUCHE / DROIT
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 AVANT GAUCHE / DROIT
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 AVANT GAUCHE
    GAUCHE / DROIT
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 AVANT DROIT
    GAUCHE
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 AVANT GAUCHE

Derniers produits consultés