Données techniques

IBK59.002

Kit soufflet coté boîte

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Coté assemblage : Coté boîte de vitesse
    Pour Transmission NTN Pour transmission NTN
    Diamètre interieur 1 34 mm
    Diamètre intérieur 2 68 mm
    Données Trilobal boots
    Hauteur 89 mm
    Matière soufflet : plastique
    Poids 349 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 3287A8 | 3287C2 | 328788
    PEUGEOT 3287A8 | 3287C2 | 328788
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 AVANT DROIT
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 AVANT DROIT
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 AVANT DROIT
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN C3 Pluriel C3 Pluriel 05/2003 => 01/2011 AVANT DROIT
    CITROEN C4 C4 11/2004 => 01/2011 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN C3 Picasso C3 Picasso 02/2009 => 03/2017 AVANT GAUCHE / DROIT
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 AVANT DROIT
    PEUGEOT 206 206 09/1998 => 12/2010 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 307 307 03/2001 => 06/2005 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 307 307 Restyling 06/2005 => 03/2009 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 AVANT GAUCHE / DROIT
    PEUGEOT 1007 1007 04/2005 => 07/2010 AVANT DROIT
    PEUGEOT 207 207 03/2006 => 12/2015 AVANT DROIT
    PEUGEOT 208 208 (A9) 03/2012 => 04/2015 AVANT DROIT
    PEUGEOT 208 208 FL (A9) 04/2015 => AVANT DROIT
    PEUGEOT 207+ 207+ 11/2012 => 06/2014 AVANT DROIT
    PEUGEOT 2008 2008 04/2013 => AVANT DROIT

Derniers produits consultés