Données techniques
K14X18X10
Cages à aiguilles
Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle
Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 14 mm Ew 18 mm Bc 10 mm Dw 2 mm Lw 7,8 mm Masse 0,0046 kg Marque NTN -
Performance produit
Cr 6,9 kN C0r 8 kN Nlim (graisse) 16 000 Tr/min Nlim (Huile) 24 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,88 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,12 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7,88 Hz -
Dimensions pièces environnantes
b 10 mm