Données techniques

K81102T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 25 mm
    Eb 17,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,006 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 12,9 kN
    C0a 28,6 kN
    Nlim (graisse) 2 800 Tr/min
    Nlim (Huile) 11 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,03 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6 Hz

Derniers produits consultés