Fiche technique

K81103T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 27 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 13,4 kN
    C0a 31 kN
    Nlim (graisse) 2 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 10 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,6 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,5 Hz

Derniers produits consultés