Données techniques
K81104T2
Cage de butée à rouleaux cylindriques
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 20 mm Dc 35 mm Dw 4,5 mm Lw 4,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81104 Référence rondelle d'appui BE GS GS81104 Ea 32,3 mm Eb 22,4 mm Poids cage à rouleaux 0,01 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 20,2 kN C0a 46,5 kN Nlim (graisse) 2 100 Tr/min Nlim (Huile) 8 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,08 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6 Hz