Données techniques

K81105L1

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    d 25 mm
    Dc1 42 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 38,7 mm
    Eb 27,6 mm
    Poids cage à rouleaux 0,03 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,63 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 6,5 Hz

Derniers produits consultés