Données techniques

K81107T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 48,9 mm
    Eb 38 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 31 kN
    C0a 87 kN
    Nlim (graisse) 1 400 Tr/min
    Nlim (Huile) 5 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,69 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9 Hz

Derniers produits consultés