Fiche technique

K81108T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 40 mm
    Dc 60 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81108
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81108
    Ea 56,4 mm
    Eb 43,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 43 kN
    C0a 121 kN
    Nlim (graisse) 1 200 Tr/min
    Nlim (Huile) 4 800 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,3 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,5 Hz

Derniers produits consultés