Fiche technique
K81110T2
Cage de butée à rouleaux cylindriques
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 66,4 mm Eb 53,2 mm Poids cage à rouleaux 0,04 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 48 kN C0a 150 kN Nlim (graisse) 1 000 Tr/min Nlim (Huile) 4 000 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,97 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10,5 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,5 Hz