Données techniques
K81111T2
Cage de butée à rouleaux cylindriques
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 55 mm Dc 78 mm Dw 6 mm Lw 6 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81111 Référence rondelle d'appui BE GS GS81111 Ea 75,2 mm Eb 57,8 mm Poids cage à rouleaux 0,06 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 62,5 kN C0a 215 kN Nlim (graisse) 900 Tr/min Nlim (Huile) 3 600 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,08 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11 Hz