Données techniques
K81112T2
Cage de butée à rouleaux cylindriques
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 60 mm Dc 85 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81112 Référence rondelle d'appui BE GS GS81112 Ea 80,1 mm Eb 63,7 mm Poids cage à rouleaux 0,08 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 69 kN C0a 215 kN Nlim (graisse) 830 Tr/min Nlim (Huile) 3 300 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,59 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz