Fiche technique

K81114T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 90,1 mm
    Eb 73,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 76,5 kN
    C0a 257 kN
    Nlim (graisse) 730 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 900 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,92 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12 Hz

Derniers produits consultés