Données techniques
K81115T2
Cage de butée à rouleaux cylindriques
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 75 mm Dc 100 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81115 Référence rondelle d'appui BE GS GS81115 Ea 95,1 mm Eb 78,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 78 kN C0a 268 kN Nlim (graisse) 680 Tr/min Nlim (Huile) 2 700 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,59 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12,5 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12,5 Hz