Fiche technique

K81116T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 80 mm
    Dc 105 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81116
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81116
    Ea 100,1 mm
    Eb 83,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 79,5 kN
    C0a 279 kN
    Nlim (graisse) 650 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,25 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 13 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13 Hz

Derniers produits consultés