Fiche technique

K81117T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 105,3 mm
    Eb 88,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 83 kN
    C0a 300 kN
    Nlim (graisse) 630 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,93 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 14 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14 Hz

Derniers produits consultés