Fiche technique

K81118T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 114,3 mm
    Eb 94,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,17 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 112 kN
    C0a 395 kN
    Nlim (graisse) 580 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 300 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,61 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12,5 Hz

Derniers produits consultés