Données techniques

K81120T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 100 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81120
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81120
    Ea 128,7 mm
    Eb 105,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 158 kN
    C0a 555 kN
    Nlim (graisse) 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,63 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 11,5 Hz

Derniers produits consultés