Données techniques

K81122T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 138,8 mm
    Eb 115 mm
    Poids cage à rouleaux 0,32 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 165 kN
    C0a 605 kN
    Nlim (graisse) 480 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 900 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,54 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 12,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12,5 Hz

Derniers produits consultés