Données techniques
K81124T2
Cage de butée à rouleaux cylindriques
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Dc1 120 mm Dc 155 mm Dw 11 mm Lw 11 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81124 Référence rondelle d'appui BE GS GS81124 Ea 148,8 mm Eb 125 mm Poids cage à rouleaux 0,34 kg Marque NTN -
Performance produit
Ca 172 kN C0a 655 kN Nlim (graisse) 450 Tr/min Nlim (Huile) 1 800 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,44 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 13,5 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,5 Hz