Données techniques

K81128

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 172,5 mm
    Eb 147,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,45 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 206 kN
    C0a 815 kN
    Nlim (graisse) 380 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 13,35 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 14 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14 Hz

Derniers produits consultés