Données techniques

K81130

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Nlim (graisse) 350 Tr/min
    Nlim (Huile) 1 400 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 14,17 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 15 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 15 Hz

Derniers produits consultés