Données techniques

K81209T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 45 mm
    Dc 73 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81209
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81209
    Ea 68 mm
    Eb 48,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 82 kN
    C0a 222 kN
    Nlim (graisse) 1 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 4 100 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,49 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7 Hz

Derniers produits consultés