Données techniques

K81211T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 55 mm
    Dc 90 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81211
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81211
    Ea 83,4 mm
    Eb 60,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,19 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 121 kN
    C0a 340 kN
    Nlim (graisse) 830 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 300 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,52 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 7 Hz

Derniers produits consultés