Données techniques

K81214T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 70 mm
    Dc 105 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81214
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81214
    Ea 98,4 mm
    Eb 75 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 134 kN
    C0a 410 kN
    Nlim (graisse) 680 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 700 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,88 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,5 Hz

Derniers produits consultés