Données techniques

K81216T2

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 80 mm
    Dc 115 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81216
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81216
    Ea 108,4 mm
    Eb 84,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 142 kN
    C0a 460 kN
    Nlim (graisse) 630 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,78 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz

Derniers produits consultés