Données techniques

K81217L1

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 85 mm
    Dc 125 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81217
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81217
    Ea 116,9 mm
    Eb 92,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 169 kN
    C0a 550 kN
    Nlim (graisse) 580 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 300 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,71 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz

Derniers produits consultés