Données techniques

K89309

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 45 mm
    Dc 85 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89309
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89309
    Ea 81,3 mm
    Eb 50,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,14 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 102 kN
    C0a 345 kN
    Nlim (graisse) 900 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,81 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 8 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8 Hz

Derniers produits consultés