Données techniques

K89310

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 50 mm
    Dc 95 mm
    Dw 8 mm
    Lw 8 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89310
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89310
    Ea 90,4 mm
    Eb 58 mm
    Poids cage à rouleaux 0,18 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 125 kN
    C0a 445 kN
    Nlim (graisse) 800 Tr/min
    Nlim (Huile) 3 200 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,28 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9 Hz

Derniers produits consultés