Données techniques

K89312

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 60 mm
    Dc 110 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89312
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89312
    Ea 105,3 mm
    Eb 68,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 162 kN
    C0a 600 kN
    Nlim (graisse) 680 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 700 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 9,68 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,5 Hz

Derniers produits consultés