Données techniques

K89313

Cage de butée à rouleaux cylindriques

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Dc1 65 mm
    Dc 115 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89313
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89313
    Ea 110,3 mm
    Eb 73,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,26 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Ca 166 kN
    C0a 635 kN
    Nlim (graisse) 650 Tr/min
    Nlim (Huile) 2 600 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,5 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,23 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10 Hz

Derniers produits consultés